Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70 - 1
Numéro d'article: 0110545
3 Variantes

Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70
    0110545
  • Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70, 3/8" NPT mâle
    0113744
  • Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70, G3/8" mâle
    0113743

Fonctionnalités

  • Le raccordement généreux permet d'évacuer des débits très importants pour compenser les fuites liées à la manutention des sacs.
  • Recommandée pour la compensation de niveaux ou pour les surfaces irrégulières.
  • La conception bi-duretés permet d'associer force, stabilité, souplesse et flexibilité.
  • DURAFLEX® permet d'associer la souplesse du caoutchouc et la résistance à la friction du polyuréthane. 
  • Le matériau DURAFLEX® ne laisse aucune trace.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer