Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0112641
3 Variantes

Ventouse BL50-3P Polyuréthane 30/70

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0112641
  • 0113745
  • 0113746

Fonctionnalités

  • Le raccordement généreux permet d'évacuer des débits très importants pour compenser les fuites liées à la manutention des sacs.
  • Recommandée pour la compensation de niveaux ou pour les surfaces irrégulières.
  • La conception bi-duretés permet d'associer force, stabilité, souplesse et flexibilité.
  • DURAFLEX® permet d'associer la souplesse du caoutchouc et la résistance à la friction du polyuréthane. 
  • Le matériau DURAFLEX® ne laisse aucune trace.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer