Numéro d'article: 0112693
3 Variantes
Ventouse BL40-3P Polyuréthane 30/70, 3/8" NPT mâle
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0112667
- 0111791
- 0112693
Fonctionnalités
- Le raccordement généreux permet d'évacuer des débits très importants pour compenser les fuites liées à la manutention des sacs.
- Recommandée pour la compensation de niveaux ou pour les surfaces irrégulières.
- La conception bi-duretés permet d'associer force, stabilité, souplesse et flexibilité.
- DURAFLEX® permet d'associer la souplesse du caoutchouc et la résistance à la friction du polyuréthane.
- Le matériau DURAFLEX® ne laisse aucune trace.