Numéro d'article: 0113744
3 Variantes
Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70, 3/8" NPT mâle
This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0110545
- 0113744
- 0113743
Fonctionnalités
- Le raccordement généreux permet d'évacuer des débits très importants pour compenser les fuites liées à la manutention des sacs.
- Recommandée pour la compensation de niveaux ou pour les surfaces irrégulières.
- La conception bi-duretés permet d'associer force, stabilité, souplesse et flexibilité.
- DURAFLEX® permet d'associer la souplesse du caoutchouc et la résistance à la friction du polyuréthane.
- Le matériau DURAFLEX® ne laisse aucune trace.