Numéro d'article: 0118329
32 Variantes
Ventouse BX10P Polyuréthane 30/60
Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
M5 mâleBrass
5xM5 femaleAl
M5 femaleAl
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
G 1/8" femaleFiltre maille, Al
G 3/8" femaleAl
1/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
5x1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
3/8" NPSF femaleAl
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
- Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
- Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
- La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces