Numéro d'article: 0200337
3 Variantes
Ventouse BL40-4 Silicone FCM
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans additio...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0200337
- 9909647
- 9909648
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Soufflets longs et souples.
- Lèvre de contact large et fine.
- Insert de fixation grand débit.
- Surface de contact = diamètre de la lèvre.
- Grande plage de températures d'utilisation (-40°C à +200°C)