Numéro d'article: 0202114
5 Variantes
Suction cup VL50BX
Les ventouses de la Value Line sont adaptées aux applications standard/de base. Le programme se compose de ventouses plates-concaves, à soufflets, ou à multi-so...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0202730
- 0202731
- 0202733
- 0202114
- 0202732
Fonctionnalités
- Adaptées lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire
- Plusieurs ventouses à soufflets sur un même équipement de levage permettent de manutentionner des objets ayant des hauteurs différentes et des formes variables, par exemple des plaques bosselées ou ondulées
- Le jeu d'écrasement peut également être utilisé pour séparer des petites pièces minces
- Seules des pièces légères doivent être levées parallèlement à la surface de contact pour assurer un maintien précis et sûr
- Remise quantitative accordée pour des lots de 30 à 99 pièces, et une autre remise plus importante pour des quantités de 100 pièces et plus
- Matériau recyclable sans PVC
Emballage et conditionnement
- Formage de caisses/cartons, ouverture et fermeture de caisses/cartons
- Formage de plateaux, déchargement et chargement de plateaux
Général
Matériaux
TPE
Modèle de ventouse
BX-P
Raccord
Options de fixation
Aucun
Tailles des fixations
Aucun
Genre de la fixation
Aucun
Type de fixation
Aucun
Dimension
Hauteur (B)
43.6 mm
Hauteur 2 (D)
15 mm
Diamètre intérieur (C)
10 mm
Diamètre extérieur, mini (A)
50 mm
Performance - forces de levage
VL50BX TPE-U
50 -kPa
44 N
N
Matériel
Nom
TPE-U
Couleur
Purple
Température
0 - 60 °C
Dureté
65 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
n/a
Acides concentrés
n/a
Éthanol
n/a
Hydrolyse
n/a
Méthanol
n/a
Huiles
n/a
Oxydation
n/a
Pétrole
n/a
Résistance à l’usure
n/a
n/a
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Certificats
PDF