Numéro d'article: 0202719
5 Variantes
Ventouse VL40BX, G3/8"-G1/4"
Les ventouses de la Value Line sont adaptées aux applications standard/de base. Le programme se compose de ventouses plates-concaves, à soufflets, ou à multi-so...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0202719
- 0202720
- 0202721
- 0202113
- 0202718
Fonctionnalités
- Adaptées lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire
- Plusieurs ventouses à soufflets sur un même équipement de levage permettent de manutentionner des objets ayant des hauteurs différentes et des formes variables, par exemple des plaques bosselées ou ondulées
- Le jeu d'écrasement peut également être utilisé pour séparer des petites pièces minces
- Seules des pièces légères doivent être levées parallèlement à la surface de contact pour assurer un maintien précis et sûr
- Remise quantitative accordée pour des lots de 30 à 99 pièces, et une autre remise plus importante pour des quantités de 100 pièces et plus
- Matériau recyclable sans PVC