Numéro d'article: 0202725
5 Variantes
Ventouse VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
Les ventouses de la Value Line sont adaptées aux applications standard/de base. Le programme se compose de ventouses plates-concaves, à soufflets, ou à multi-so...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0202722
- 0202723
- 0202724
- 0202725
- 0202120
Fonctionnalités
- Adaptées lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire
- Le jeu d'écrasement permet la séparation de petites pièces minces
- Non conseillées quand la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Remise quantitative accordée pour des lots de 30 à 99 pièces, et une autre remise plus importante pour des quantités de 100 pièces et plus
- Matériau recyclable sans PVC