Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse B-BL40-2 Silicone, détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0202850
10 Variantes

Ventouse B-BL40-2 Silicone, détectable, FCM

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, détectable, FCM
    0202850
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, G3/8" mâle inox détectable, FCM
    0207101
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, G1/2" mâle inox détectable, FCM
    0207102
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT mâle inox détectable, FCM
    0207103
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, 1/2" NPT male SS detectable, FCM
    0207104
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, G3/8" mâle composite détectable, FCM
    0207105
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, G1/2" mâle composite détectable, FCM
    0207106
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT mâle composite détectable, FCM
    0207107
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, 1/2" NPT mâle composite détectable, FCM
    0207108
  • Ventouse B-BL40-2 Silicone, avec bague de maintien, détectable, FCM
    0207109

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Matériau silicone haut de gamme durable
  • Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé avec le matériau pour le rendre détectable.
  • Adaptées aux boulangeries pour la manipulation de produits recouverts de graines.
  • Permettent une compensation de hauteur.
  • Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides. Les fixations sont dissociables.
  • Fixation supplémentaire en option - clip de maintien pour les depanners à bande.
  • Facile à nettoyer avec un design hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
  • Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Réduit les risques d'endommager les produits de boulangerie manipulés

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer