Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse F-BX25 Silicone détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0206205
9 Variantes

Ventouse F-BX25 Silicone détectable, FCM

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse F-BX25 Silicone détectable, FCM
    0206205
  • Ventouse F-BX25 Silicone G1/4" mâle inox, détectable, FCM
    0207071
  • Ventouse F-BX25 Silicone G3/8" mâle inox, détectable, FCM
    0207072
  • Ventouse F-BX25 Silicone 1/4" NPT mâle inox, déetectable, FCM
    0207073
  • Ventouse F-BX25 Silicone 3/8" NPT mâle inox, détectable, FCM
    0207074
  • Ventouse F-BX25 Silicone G1/4" mâle composite, détectable, FCM
    0207075
  • Ventouse F-BX25 Silicone G3/8" mâle composite, détectable, FCM
    0207076
  • Ventouse F-BX25 Silicone 1/4" NPT mâle composite, détectable, FCM
    0207077
  • Ventouse F-BX25 Silicone 3/8" NPT mâle composite, détectable, FCM
    0207078

Fonctionnalités

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Convient pour les aliments crus ou surgelés.
  • Excellent grip on food with irregular surfaces and different heights, even at fast speeds and accelerations
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Faciles à nettoyer grâce à leur conception hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
  • Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Reduces risk for damaging the handled food product

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer