Numéro d'article: 0207103
10 Variantes
Ventouse B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT mâle inox détectable, FCM
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0202850
- 0207101
- 0207102
- 0207103
- 0207104
- 0207105
- 0207106
- 0207107
- 0207108
- 0207109
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Matériau silicone haut de gamme durable
- Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé avec le matériau pour le rendre détectable.
- Adaptées aux boulangeries pour la manipulation de produits recouverts de graines.
- Permettent une compensation de hauteur.
- Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides. Les fixations sont dissociables.
- Fixation supplémentaire en option - clip de maintien pour les depanners à bande.
- Facile à nettoyer avec un design hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
- Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Réduit les risques d'endommager les produits de boulangerie manipulés