Numéro d'article: 0207113
10 Variantes
Ventouse B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT mâle inox détectable, FCM
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0206374
- 0207110
- 0207111
- 0207112
- 0207113
- 0207114
- 0207115
- 0207117
- 0207118
- 0207119
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Matériau silicone haut de gamme durable
- Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé avec le matériau pour le rendre détectable.
- Adaptées aux boulangeries pour la manipulation de produits recouverts de graines.
- Permettent une compensation de hauteur.
- Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides. Les fixations sont dissociables.
- Fixation supplémentaire en option - clip de maintien pour les depanners à bande.
- Facile à nettoyer avec un design hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
- Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Reduces risk for damaging the handled bakery product