Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT mâle composite détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0207118
10 Variantes

Ventouse B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT mâle composite détectable, FCM

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, détectable, FCM
    0206374
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, G3/8" mâle inox détectable, FCM
    0207110
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, G1/2" mâle inox détectable, FCM
    0207111
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, 3/8" NPT mâle inox détectable, FCM
    0207112
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT mâle inox détectable, FCM
    0207113
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, G3/8" mâle, composite détectable, FCM
    0207114
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, G1/2" mâle, composite détectable, FCM
    0207115
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, 3/8" NPT mâle composite détectable, FCM
    0207117
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT mâle composite détectable, FCM
    0207118
  • Ventouse B-BL60-2 Silicone, avec bague de maintien, détectable, FCM
    0207119

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Matériau silicone haut de gamme durable
  • Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé avec le matériau pour le rendre détectable.
  • Adaptées aux boulangeries pour la manipulation de produits recouverts de graines.
  • Permettent une compensation de hauteur.
  • Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides. Les fixations sont dissociables.
  • Fixation supplémentaire en option - clip de maintien pour les depanners à bande.
  • Facile à nettoyer avec un design hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
  • Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Reduces risk for damaging the handled bakery product

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer