Numéro d'article: 0242589
9 Variantes
Suction cup F-BX50 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Silicone haute qualité et longue durée.
- Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable.
- Convient pour les aliments crus et surgelés.
- Excellente prise sur les denrées alimentaires à surface irrégulière et avec des hauteurs différentes, même à de grandes vitesses et avec des accélérations.
- Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides.
- Faciles à nettoyer grâce à leur conception hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
- Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Réduit les risques d'endommager les denrées alimentaires manipulées.