Numéro d'article: 9909652
3 Variantes
Ventouse BL30-5 Silicone FCM, 1/4" NPT mâle
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans additio...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0200239
- 9909651
- 9909652
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004.
- Débit d'aspiration initial élevé, soufflets renforcés, lèvre large et fine
- Recommandées pour la manutention difficile de sacs, par ex. les berlingots de liquide, les sachets de produits surgelés, ou les sacs lourds
- Conviennent pour des températures de -40 à +200 °C
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire