Numéro d'article: 9909716
4 Variantes
Ventouse BL20-2 Silicone FCM, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans additio...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0200412
- 9909637
- 9909671
- 9909716
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact