Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: S.FCX

Suction cup FCX

La ventouse FCX50 offre une prise en toute sécurité sur les surfaces irrégulières avec des indentations et des saillies, grâce à sa conception innovante à plusi...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • La ventouse se fixe extrêmement bien sur les surfaces irrégulières et difficiles pour garantir une solution fiable et économe en énergie.
  • La conception multi-lèvres adaptable permet de saisir la partie étroite ainsi que la partie large d’un fruit/légume.
  • Les soufflets flexibles permettent aux lèvres de s’adapter, de se réaligner et de saisir fermement, même si la ventouse est abaissée vers l’objet hors axe.
  • Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides.
  • FCM, le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Silicone haute qualité et haute résistance.
  • Un faible pourcentage d’additif métallique (Fe) est mélangé au silicone pour le rendre détectable.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer