Numéro d'article: 0101449
8 Variantes
Ventouse B30MF Polyuréthane thermo-élast., 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
Mêmes applications que pour les ventouses 1½ soufflets. Adaptées également pour les objets lisses nécessitant de garder une surface très propre. Un levage paral...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101112
- 0101443
- 0101444
- 0101445
- 0101446
- 0101448
- 0101449
- 0101450
Fonctionnalités
- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation des pièces minces
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact