Numéro d'article: 0101688
10 Variantes
Ventouse B50MF Polyuréthane thermo-élast., 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
Mêmes applications que pour les ventouses 1½ soufflets. Adaptées également pour les objets lisses nécessitant de garder une surface très propre. Un levage paral...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101114
- 0101682
- 0101683
- 0101684
- 0101685
- 0101686
- 0101687
- 0101688
- 0101689
- 0101690
Fonctionnalités
- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation des pièces minces
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact