Numéro d'article: 0102370
8 Variantes
Ventouse BF80P Polyuréthane 30/50, G3/8" fem.
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0102370
- 0102371
- 0103307
- 0103309
- 0106985
- 0107326
- 0107327
- 0107476
Fonctionnalités
- Recommandées pour les surfaces irrégulières.
- Ventouses de 2 couleurs: Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes. Cela permet d’associer résistance, stabilité et souplesse.
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane.
- Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.