Numéro d'article: 0106833
16 Variantes
Ventouse B75P Polyuréthane 30/60, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
Plusieurs ventouses à soufflets sur un appareil de levage peuvent manutentionner des objets de formes et de hauteurs différentes. Les soufflets autorisent un lé...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire et pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.
- Le soufflet et la lèvre ont des duretés différentes, cela permet d'associer résistance, stabilité et souplesse.
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane.
- Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.