Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0107476
8 Variantes

Ventouse BF80P Polyuréthane 60, G3/8" mâle

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0102370
  • 0102371
  • 0103307
  • 0103309
  • 0106985
  • 0107326
  • 0107327
  • 0107476

Fonctionnalités

  • Recommandées pour les surfaces irrégulières.
  • Ventouses de 2 couleurs: Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes. Cela permet d’associer résistance, stabilité et souplesse.
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane.
  • Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer