Numéro d'article: 0128124
30 Variantes
B75
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101850
- 0101851
- 0101852
- 0101853
- 0101854
- 0101855
- 0101856
- 0101857
- 0108174
- 0108175
- 0108176
- 0108177
- 0128112
- 0128113
- 0128114
- 0128117
- 0128118
- 0128119
- 0128120
- 0128121
- 0128122
- 0128124
- 0128125
- 0128553
- 3150034P
- 3150034S
- 3150034T
- 3150107P
- 3150107S
- 3150107T
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.