Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, G3/8"  mâle - 1
Numéro d'article: 0205132
16 Variantes

Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, G3/8" mâle

Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement d...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, G1/4"  mâle
    0205203
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, 1/4" NPT mâle
    0205204
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, G3/8"  mâle
    0205205
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, 5x1/8" NPSF fem.
    0205207
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, 1/8" NPSF fem.
    0205110
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, G1/8"  mâle
    0205129
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, 1/4" NPT mâle
    0205131
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, G3/8"  mâle
    0205132
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, 3/8" NPT mâle
    0205133
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, 5x1/8" NPSF fem.
    0205134
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, 3/8" NPT mâle
    0205206
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60
    0205007
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60
    0205200
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, 1/8" NPSF fem.
    0205199
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 60, G1/8"  mâle
    0205202
  • Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, G1/4"  mâle
    0205130

Fonctionnalités

  • Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
  • Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
  • Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer