Numéro d'article: 0205169
4 Variantes
Ventouse B10XP Polyuréthane 60
Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement d...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0205169
- 0205168
- 0204977
- 0204978
Fonctionnalités
- Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
- Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
- Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
- Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
- La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
Automobile
- Retrait des pièces en plastique
- Assemblage de composants de finition extérieure et intérieure
Emballage et conditionnement
- Boîtes et conteneurs
- Alimentation et tri des cartes/couvercles
- Formage de caisses/cartons, ouverture et fermeture de caisses/cartons
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
- Alimentation en cartons rotatifs
- Alimentation en feuilles intercalaires
- Formage de plateaux, déchargement et chargement de plateaux
Plastiques
- Retrait des pièces en plastique
Général
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Characteristics
Tôle sèche , Manutention du verre
Modèle de ventouse
B-XP
Volume
0.19 cm³
Masse, mini
0.6 g
Raccord
Options de fixation
Aucun
Tailles des fixations
Aucun
Genre de la fixation
Aucun
Type de fixation
Aucun
Dimension
Hauteur
13.9 mm
Diamètre extérieur, mini
11 mm
Performance - forces de levage
B10XP PU60
20 -kPa
3,1 N
1 N
60 -kPa
4,6 N
2,5 N
90 -kPa
5,5 N
3 N
Matériel
Nom
Polyurethane (PU60)
Couleur
GreenTransparent
Température
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
n/a
Acides concentrés
Éthanol
Hydrolyse
Méthanol
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF