Numéro d'article: 0206694
9 Variantes
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" female with mesh filter
Les ventouses BFF-TP conviennent pour les surfaces huilées, les surfaces irrégulières/bombées ou lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire, par exemple...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0206689
- 0206690
- 0206691
- 0206692
- 0206693
- 0206694
- 0207262
- 0207263
- 0209101
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
- L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
- Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
- Grâce à leur très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Les "BFF" conviennent pour les surfaces galbées/irrégulières et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage.
- Le plot de butée intérieur procure une bonne stabilité pendant les mouvements transverses.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.