Numéro d'article: 0206792
9 Variantes
Ventouse BFFT70P Polyuréthane 60/60/30, G1/4" femelle, avec filtre maille
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0206525
- 0206526
- 0206527
- 0206528
- 0206529
- 0206792
- 0207699
- 0209191
- 0207667
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles de métal minces (0,6 à 0,8mm) à la surface huilée, comme les pièces de carroserie automobile sur les lignes de presses d'emboutissage.
- Matériau à très grande longévité, l'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses performances de prise à long terme.
- Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Constituent le meilleur choix possible si l'huile de presse utilisée sur la tôle > 0.1g/m2 mais également sur les tôles sèches.
- Les "BFFT" conviennent pour les surfaces plates et minces ou les surfaces galbées/irrégulières, et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage.
- Le plot de butée intérieur plat, en double dureté, procure une bonne prise et une bonne stabilité pendant les mouvements quelle que soit l'orientation.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.