Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0206881
9 Variantes

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter

Les ventouses BFF-P conviennent pour les surfaces huilées, les surfaces irrégulières/bombées ou lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire, par exemple d...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter
    0206881
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter
    0207211
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female plastic thread
    0207212
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter
    0207213
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter
    0207214
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter
    0207215
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter
    0207216
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
    0207217
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
    0209103

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
  • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
  • Grâce à leur très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "BFF" conviennent pour les surfaces galbées/irrégulières et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage.
  • Le plot de butée intérieur procure une bonne stabilité pendant les mouvements transverses.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer