Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0206933
8 Variantes

Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

Les ventouses BFF-P conviennent pour les surfaces huilées, les surfaces irrégulières/bombées ou lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire, par exemple d...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0118994
  • 0118995
  • 0121428
  • 0122279
  • 0124742
  • 0200699
  • 0206933
  • 0206941

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
  • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
  • Grâce à leur très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "BFF" conviennent pour les surfaces galbées/irrégulières et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage.
  • Le plot de butée intérieur procure une bonne stabilité pendant les mouvements transverses.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer