Numéro d'article: 0222770
23 Variantes
Ventouse BFFT60P-2 Polyuréthane 60/60/30, G3/8" mâle, 1/8" NPSF femelle, avec filtre à mailles
The BFFT-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inner support gives stability during movement in any orientation. Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
M10x1.5 mâleFiltre maille, SS
G 1/8" mâleFiltre maille, Brass
G 1/4" mâleBrass
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
G 3/8" Long femaleDisque filtrant, Al
G 1/4" femaleAl
G 1/4" femaleFiltre maille, Brass
G 3/8" femalePA
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
3/8" NPT femaleFiltre maille, Brass
3/8" NPT femaleFiltre maille, Al
T-slot Filtre maille, Al
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles de métal minces (0,6 à 0,8mm) à la surface huilée, comme les pièces de carroserie automobile sur les lignes de presses d'emboutissage.
- Matériau à très grande longévité, l'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses performances de prise à long terme.
- Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Constituent le meilleur choix possible si l'huile de presse utilisée sur la tôle > 0.1g/m2 mais également sur les tôles sèches.
- Les "BFFT" conviennent pour les surfaces plates et minces ou les surfaces galbées/irrégulières, et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage.
- Le plot de butée intérieur plat, en double dureté, procure une bonne prise et une bonne stabilité pendant les mouvements quelle que soit l'orientation.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.