Numéro d'article: 0222784
10 Variantes
Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/4" male with mesh filter
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0222778
- 0222779
- 0222780
- 0222781
- 0222782
- 0222783
- 0222784
- 0222785
- 0222786
- 0230286
Fonctionnalités
- La BFFT80P-2 est une version améliorée avec un soufflet légèrement plus régulier, proposant de meilleures performances liées aux valeurs BAF (Break Away Force), ainsi qu’une capacité accrue à faire face aux forces de cisaillement et aux applications à grande vitesse.
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles de métal minces (0,6 à 0,8mm) à la surface huilée, comme les pièces de carroserie automobile sur les lignes de presses d'emboutissage.
- Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Les "BFFT" conviennent pour les surfaces plates et minces ou les surfaces galbées/irrégulières, et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage.
- Le plot de butée intérieur plat, en double dureté, procure une bonne prise et une bonne stabilité pendant les mouvements quelle que soit l'orientation.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.