Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0230286
10 Variantes

Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/8" male with mesh filter

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0222778
  • 0222779
  • 0222780
  • 0222781
  • 0222782
  • 0222783
  • 0222784
  • 0222785
  • 0222786
  • 0230286

Fonctionnalités

  • La BFFT80P-2 est une version améliorée avec un soufflet légèrement plus régulier, proposant de meilleures performances liées aux valeurs BAF (Break Away Force), ainsi qu’une capacité accrue à faire face aux forces de cisaillement et aux applications à grande vitesse.
  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles de métal minces (0,6 à 0,8mm) à la surface huilée, comme les pièces de carroserie automobile sur les lignes de presses d'emboutissage.
  • Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "BFFT" conviennent pour les surfaces plates et minces ou les surfaces galbées/irrégulières, et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage.
  • Le plot de butée intérieur plat, en double dureté, procure une bonne prise et une bonne stabilité pendant les mouvements quelle que soit l'orientation.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.

Recommandations

Produits liés

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)