Numéro d'article: 0241408
2 Variantes
Ventouse polyuréthane B200P 60/60 avec G 1/2” femelle
Les ventouses 30/60 en polyuréthane B200P de Piab, avec raccords G 1/2” femelles, offrent une prise stable et sûre.Combinées en un seul dispositif de levage, el...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0241408
- 0241406
Fonctionnalités
- Manipulation fiable d’objets difficiles, avec par exemple des surfaces irrégulières et poreuses comme le bois ou le carton, etc., en particulier avec les ventouses bicolores où les soufflets plus durs offrent de la stabilité, tandis que les lèvres douces et flexibles garantissent une couverture complète de ces surfaces (uniquement sur la version shore 30/60).
- Surfaces intactes grâce aux caractéristiques sans marque du matériau DURAFLEX® avec les lèvres shore 60, c’est-à-dire une surface colorée, sur des surfaces lisses comme le verre ou les matériaux avec revêtement (uniquement sur la version shore 60/60).
- Permet des mouvements dans toutes les directions grâce à la prise ferme du matériau DURAFLEX®.
- Processus stables grâce à la plaque en aluminium intégrée, qui assure la rigidité nécessaire pour éviter les forces de flexion affectant les raccords.
- Permet la manipulation de pièces de différentes hauteurs grâce aux capacités de réglage de niveau, si plusieurs ventouses sont combinées sur un seul préhenseur.
- Faibles temps d’arrêt grâce à la haute résistance à l’usure et à la mémoire élastique durable du matériau DURAFLEX®.