Numéro d'article: S.B90FCM
Suction cup B90 FCM
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. La plupart des ventouses sont transparentes s...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Agroalimentaire
Emballage et conditionnement
- Contact alimentaire direct
Général
Matériaux
Silicone (SIL)
Characteristics
Conformité FDA EU
Modèle de ventouse
B
Dimension
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Matériel
Nom
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Couleur
Transparent
Température
-40 - 200 °C
Dureté
50 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Certificats
PDF
PDF