Numéro d'article: S.BMF
Suction cup B Mark free
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Automobile
- Assemblage et installation du verre
Verre
Plaques métalliques
Général
Matériaux
TPE
Modèle de ventouse
B
Dimension
Outer diameter, min. | mm
15;20;30;40;50
Matériel
Nom
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Couleur
WhiteTransparent
Température
-20 - 80 °C
Dureté
81 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Certificats
PDF
PDF