Numéro d'article: S.BXP
BXP
BXP (BX_P ou B_XP) est une gamme de ventouses modulaires, conçues pour permettre une manipulation sûre des matières poreuses et un réglage sécurisé du niveau. L...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Ventouses, soufflets, fixations et accessoires entièrement modulaires. Sélectionnez « B-numéro-XP » pour les soufflets 1,5 (standard) et « BX-numéro-P » pour les soufflets 2,5.
- Les lèvres d’étanchéité sont disponibles en plusieurs duretés pour une adaptation maximale.
- Performances optimales sur les surfaces irrégulières et poreuses ainsi que sur les matériaux tels que le carton.
- Toutes les ventouses sont fabriquées en DURAFLEX®, un matériau qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane.
- DURAFLEX® est sans trace, ce qui garantit que tous les objets soulevés restent en parfait état.
Automobile
Agroalimentaire
Logistique et entreposage
- Boîtes et conteneurs
- Tri et séparation/Manutention de colis
Emballage et conditionnement
- Boîtes et conteneurs
- Alimentation et tri des cartes/couvercles
- Formage de caisses/cartons, ouverture et fermeture de caisses/cartons
Plastiques
Général
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Modèle de ventouse
B-XP , BX-P
Dimension
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
Matériel
Nom
Polyurethane (PU60)
Couleur
GreenTransparent
Température
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
Matériel
Nom
Polyurethane (PU30)
Couleur
Yellow
Température
10 - 50 °C
Dureté
30 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
n/a
Acides concentrés
Éthanol
Hydrolyse
Méthanol
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Résistance du matériel
Alcool
n/a
Acides concentrés
Éthanol
Hydrolyse
Méthanol
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Certificats
PDF