Numéro d'article: S.BXP ESD
BXP ESD
La gamme BXP ESD (BX_P ou B_XP) offre la modularité et la durabilité des ventouses BXP, mais est fabriquée à partir de matériaux qui dissipent l’électricité sta...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Évalué par un institut de test indépendant conformément à la norme industrielle IEC 61340-2-3:2016.
- Plage de résistance de surface d’un point à la mise à la terre de 10^6 à 10^9 Ω (Ohm) pour assurer la sécurité et l’intégrité des batteries, des piles à combustible et des composants électroniques pendant la manipulation.
- Fabriqué en ESD DURAFLEX®, qui combine l’élasticité du caoutchouc, la résistance à l’usure et la sécurité du polyuréthane semi-conducteur.
- Ventouses, soufflets, fixations et accessoires modulaires. Positionnez le X pour spécifier le réglage de soufflets souhaité : « B-taille-XP » pour les soufflets 1,5 (standard) et « BX-taille-P » pour les soufflets 2,5.
- Les lèvres d’étanchéité sont disponibles en plusieurs duretés pour une prise optimisée.
- Toutes les ventouses BXP ESD utilisent des fixations conductrices pour une dissipation efficace de l’électricité statique.