Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0210491
9 Variantes

Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female plastic

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0210491
  • 0210604
  • 0210605
  • 0210606
  • 0210607
  • 0210608
  • 0210609
  • 0210610
  • 0210611

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées plates ou bombées, comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • Matériau à très grande longévité, l'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses performances de cisaillement à long terme.
  • Meilleur choix possible si l'huile de presse utilisée sur la tôle est > 0.1g/m2 et reste également un bon choix sur les tôles sèches.
  • Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Conception mince pour bien épouser les surfaces convexes ou concaves. La conception mince et pliable combinée avec une structure de friction interne spéciale renforcent les performances de prise.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer