Numéro d'article: 0210516
9 Variantes
Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0210516
- 0210612
- 0210613
- 0210614
- 0210615
- 0210616
- 0210617
- 0210618
- 0210619
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées plates ou bombées, comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
- Matériau à très grande longévité, l'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses performances de cisaillement à long terme.
- Meilleur choix possible si l'huile de presse utilisée sur la tôle est > 0.1g/m2 et reste également un bon choix sur les tôles sèches.
- Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Conception mince pour bien épouser les surfaces convexes ou concaves. La conception mince et pliable combinée avec une structure de friction interne spéciale renforcent les performances de prise.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.
Automobile
- Protections latérales et cadres
- Dépilage
- Outils ergonomiques marche/arrêt pour les portes
- Assemblage et installation du réservoir d’essence
- Assemblage et installation du verre
Général
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Characteristics
Tôle grasse
Modèle de ventouse
DCF
Volume
29.653 cm³
Masse, mini
52.5 g
Raccord
Matériaux
PA
Tailles des fixations
3/8"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage Gaz
Dimension
Hauteur
40.7 mm
Hauteur 2 (Actuated)
30.4 mm
Diamètre extérieur, en action
85 mm
Diamètre extérieur, mini
80.1 mm
Performance - forces de levage
DCF80 Oily metal sheet
60 -kPa
165 N
90 N
90 -kPa
219 N
128 N
Performance - forces de levage
DCF80 Dry metal sheet
60 -kPa
179 N
129 N
90 -kPa
237 N
203 N
Matériel
Nom
Polyurethane (PU60)
Couleur
Orange
Température
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
n/a
Acides concentrés
Éthanol
Hydrolyse
Méthanol
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF