Numéro d'article: 0103294
9 Variantes
Suction cup FC75P Polyurethane 40, G3/8" male - 1/8" NPSF female
Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur le...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Fonctionnalités
- Conviennent pour les surfaces planes, légèrement galbées ou enduites d'huile, comme par exemple les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage
- Grâce au coefficient de friction élevé du matériau, ces ventouses résistent particulièrement aux contraintes dynamiques liées aux accelérations même sur les surfaces lubrifiées
- Les butées permettent d'éviter la déformations des pièces minces
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé
Automobile
- Assemblage de composants de finition extérieure et intérieure
Emballage et conditionnement
- Formage de caisses/cartons, ouverture et fermeture de caisses/cartons
- Alimentation en cartons rotatifs
- Alimentation en feuilles intercalaires
- Formage de plateaux, déchargement et chargement de plateaux
- Boîtes et conteneurs
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
- Alimentation et tri des cartes/couvercles
Général
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Characteristics
Tôle sèche , Sans trace
Modèle de ventouse
FC
Volume
30 cm³
Masse, mini
45 g
Raccord
Options de fixation
Aucun
Tailles des fixations
3/8"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage Gaz
Dimension
Hauteur
33.5 mm
Diamètre extérieur, mini
75 mm
Performance - forces de levage
FC75P PU40
20 -kPa
73 N
107 N
60 -kPa
157 N
200 N
90 -kPa
215 N
230 N
Matériel
Nom
Polyurethane (PU40)
Couleur
RedTransparent
Température
10 - 50 °C
Dureté
40 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
n/a
Acides concentrés
Éthanol
Hydrolyse
Méthanol
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Certificats
PDF