Numéro d'article: 0103749
8 Variantes
Ventouse FC150P Polyuréthane 40, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille
Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur le...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101946
- 0103301
- 0103743
- 0103745
- 0103749
- 0103751
- 0103755
- 0103757
Fonctionnalités
- Conviennent pour les surfaces planes, légèrement galbées ou enduites d'huile, comme par exemple les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage
- Grâce au coefficient de friction élevé du matériau, ces ventouses résistent particulièrement aux contraintes dynamiques liées aux accelérations même sur les surfaces lubrifiées
- Les butées permettent d'éviter la déformations des pièces minces
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé