Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse FC25P Polyuréthane 50 - 1
Numéro d'article: 0104803
12 Variantes

Ventouse FC25P Polyuréthane 50

Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur le...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse FC25P Polyuréthane 50
    0104803
  • Ventouse FC25P Polyuréthane 50, M5 fem.
    0106719
  • Ventouse FC25P Polyuréthane 50, G1/8" mâle / M5 fem., avec filtre maille
    0106720
  • Ventouse FC25P Polyuréthane 50, G1/8" mâle, avec filtre maille
    0106721
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0107356
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female
    9908541
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female
    9907342
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve
    9908670
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male, with dual flow control valve
    9908671
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    9908672
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow control valve
    9908673
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female, with dual flow control valve
    9908674

Fonctionnalités

  • Conviennent pour les surfaces planes, légèrement galbées ou enduites d'huile, comme par exemple les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage
  • Grâce au coefficient de friction élevé du matériau, ces ventouses résistent particulièrement aux contraintes dynamiques liées aux accelérations même sur les surfaces lubrifiées
  • Les butées permettent d'éviter la déformations des pièces minces
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer