Numéro d'article: 0107303
9 Variantes
Ventouse FC75P Polyuréthane 60, insert fileté G3/8" avec filtre maille
Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur le...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Fonctionnalités
- Conviennent pour les surfaces planes, légèrement galbées ou enduites d'huile, comme par exemple les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage
- Grâce au coefficient de friction élevé du matériau, ces ventouses résistent particulièrement aux contraintes dynamiques liées aux accelérations même sur les surfaces lubrifiées
- Les butées permettent d'éviter la déformations des pièces minces
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé