Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0121432
10 Variantes

Ventouse FCF50P Polyuréthane 55/60, M10x1.5 mâle

Les ventouses de friction FCF-P ont été spécialement conçues pour les surfaces huilées, plates ou légèrement bombées, comme celles rencontrées dans la manutenti...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0118985
  • 0118986
  • 0121432
  • 0122283
  • 0126368
  • 0200685
  • 0206606
  • 0206929
  • 0206936
  • 0242508

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
  • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
  • Grâce à la très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "FCF" conviennent pour les surfaces plates ou légèrement galbées, comme celles rencontrées sur les lignes d'emboutissage.
  • Les ventouses disposent de butées qui évitent la déformation des pièces minces.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.
0 article(s) ajouté(s)
Comparer