Numéro d'article: 0202103
5 Variantes
Ventouse VL75FC
Les ventouses de la Value Line sont adaptées aux applications standard/de base. Le programme se compose de ventouses plates-concaves, à soufflets, ou à multi-so...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0202103
- 0202753
- 0202751
- 0202750
- 0202752
Fonctionnalités
- Adaptées aux surfaces plates, légèrement ondulées ou bombées
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Les butées permettent de limiter la déformation des objets fins et fragiles et d'accroître la friction en cas de levage parallèle
- Remise quantitative accordée pour des lots de 30 à 99 pièces, et une autre remise plus importante pour des quantités de 100 pièces et plus
- Matériau recyclable sans PVC