Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse VL40FC, G1/4"-G1/8" - 1
Numéro d'article: 0202714
5 Variantes

Ventouse VL40FC, G1/4"-G1/8"

Les ventouses de la Value Line sont adaptées aux applications standard/de base. Le programme se compose de ventouses plates-concaves, à soufflets, ou à multi-so...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse VL40FC, G1/4"-G1/8"
    0202714
  • Ventouse VL40FC, G3/8"-G1/4"
    0202715
  • Ventouse VL40FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202716
  • Ventouse VL40FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
    0202717
  • Ventouse VL40FC
    0202100

Fonctionnalités

  • Adaptées aux surfaces plates, légèrement ondulées ou bombées
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Les butées permettent de limiter la déformation des objets fins et fragiles et d'accroître la friction en cas de levage parallèle
  • Remise quantitative accordée pour des lots de 30 à 99 pièces, et une autre remise plus importante pour des quantités de 100 pièces et plus
  • Matériau recyclable sans PVC

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer