Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female - 1
Numéro d'article: 0206916
6 Variantes

Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female

Les ventouses de friction FCF-P ont été spécialement conçues pour les surfaces huilées, plates ou légèrement bombées, comme celles rencontrées dans la manutenti...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
    0206916
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G1/4" female
    0206919
  • Ventouse FCF25P Polyuréthane 55/60, G3/8" mâle, 1/8" NPSF femelle
    0201827
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic
    0206895
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" female
    0206909
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, T-slot
    0206926

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
  • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
  • Grâce à la très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "FCF" conviennent pour les surfaces plates ou légèrement galbées, comme celles rencontrées sur les lignes d'emboutissage.
  • Les ventouses disposent de butées qui évitent la déformation des pièces minces.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer