Numéro d'article: 0206930
9 Variantes
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
Les ventouses de friction FCF-P ont été spécialement conçues pour les surfaces huilées, plates ou légèrement bombées, comme celles rencontrées dans la manutenti...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0118423
- 0118429
- 0121433
- 0122284
- 0124718
- 0200687
- 0206930
- 0206937
- 0213910
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
- L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
- Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
- Grâce à la très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Les "FCF" conviennent pour les surfaces plates ou légèrement galbées, comme celles rencontrées sur les lignes d'emboutissage.
- Les ventouses disposent de butées qui évitent la déformation des pièces minces.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.