Numéro d'article: 0101142
12 Variantes
Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane
Ventouses en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes. Des butées situées sous la jupe de la vent...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
Fonctionnalités
- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
Verre
Général
Matériaux
TPE
Characteristics
Sans trace
Modèle de ventouse
F-MF
Volume
4.8 cm³
Masse, mini
6 g
Raccord
Options de fixation
Aucun
Tailles des fixations
Aucun
Genre de la fixation
Aucun
Type de fixation
Aucun
Dimension
Hauteur
13 mm
Diamètre extérieur, en action
43.7 mm
Diamètre extérieur, mini
42 mm
Performance - forces de levage
F40MF
20 -kPa
18 N
16 N
60 -kPa
57 N
49 N
90 -kPa
83 N
57 N
Matériel
Nom
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Couleur
WhiteTransparent
Température
-20 - 80 °C
Dureté
81 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Certificats
PDF
PDF